제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm Dia. x -12mm FL, NIR II Coated, Double-Concave Lens

×
재고 번호 #68-007 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,740
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 59,740 개당
수량 10-25 KRW 53,766 개당
수량 26-49 KRW 47,792 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Center Thickness CT (mm):
1.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
5.40
Edge Thickness ET (mm):
1.59

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-12.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Wavelength Range (nm):
750 - 1550
Back Focal Length BFL (mm):
-12.33
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1.00
Radius R1=-R2 (mm):
-12.57
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • AR 코팅으로 750-1550nm 파장대역에서 각 면마다 0.7%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I

양 오목렌즈는 양쪽으로 곡선이 되어 있으며 음수의 초점거리를 가지고 있어 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.