제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm Dia. x -9mm FL, Uncoated, Double-Concave Lens

×
재고 번호 #48-932 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,600
수량 1-9
KRW 40,600
수량 10+
KRW 36,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
1.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
5.4
Edge Thickness ET (mm):
1.79

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-9.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.5
Numerical Aperture NA:
0.33
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Back Focal Length BFL (mm):
-9.32
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-9.47
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 350-2200nm의 파장 범위
  • 간편한 OEM 통합을 위한 정밀 지름 및 중심 허용오차
  • 다양한 지름과 초점 거리로 제공
  • 추가로 AR 코팅 옵션 이용 가능: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II

양 오목렌즈는 양쪽으로 곡선이 되어 있으며 음수의 초점거리를 가지고 있어 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-552 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-745 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Diameter, S-Mount Thin Optic Mount Fixed #63-941 KRW 53,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #54-613 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program