제품이 장바구니에 추가됨

6mm Diameter Opal Diffusing Glass

×
재고 번호 #46-163 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 158,100
수량 1-24
KRW 158,100
수량 25+
KRW 126,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 ±0.25
Edges:
Ground Edges
Thickness (mm):
2.50 ±0.2

Optical Properties

Coating:
Opal
Coating Specification:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 우유빛 'Opal' 코팅을 특징으로 함
  • 고른 diffusion으로 유사한 램버트 광원(Lambertian Source) 생산에 도움
  • Standard Ground Glass Diffuser보다 더 많은 확산

Ground glass와 비슷하지만 한쪽 면에 우유빛 "Opal" 코팅이 되어 있어 빛을 골고루 확산시켜 반짝이는 Opal Diffusing Glass를 사용해 유사 램버트 확산 효과를 얻을 수 있습니다. Opal glass의 확산 수준은 상당한 양의 산란 손실을 유발합니다. 오팔 코팅 제조 공정에 따라서, 제품마다 투과성이 달라질 수 있습니다.

참고: Opal Glass 소재는 제조 업체 사정에 따라 더 이상 공급이 불가능하며, 구매 수량이 제한됩니다. 대체품인 White Diffusing Glass를 추천해드립니다. 기타 정보는 당사로 문의 주십시오.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-552 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요