제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens

6mm Focal Length

6mm Focal Length

6mm Focal Length
×
재고 번호 #15-623 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 434,700
수량 1+
KRW 434,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
51.40
Maximum Diameter (mm):
46.00
Maximum Rear Protrusion (mm):
1.2

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
55.8°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
42.7°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0060
Number of Elements (Groups):
10 (9)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
62.1°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
50.7°
Focal Length FL (mm):
6.00
Primary Magnification PMAG:
-0.064
Working Distance (mm):
75 - ∞
Aperture (f/#):
f/5.6
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
21.52
Object Space Principal Plane (mm):
-33.64
Image Space Principal Plane (mm):
22.43
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 62.1°
Vertical: 47.7°
Diagonal: 75.0°
Maximum Distortion (%):
6.870
Exit Pupil Position (mm):
-25.51
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/1.8"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Environmental Rating:
IPX7 and IPX9K
Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 당사 C Series Lens의 Waterproof 버전(Cw), 고정 초점 거리 렌즈
  • IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급 준수
  • 렌즈 커버가 필요하지 않도록 설계

해당 제품은 TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lens의 Waterproof 버전입니다. 해당 제품은 IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었으며 최대 1m 깊이의 물에 30분 동안 잠겨도 견딜 수 있고 가까운 거리에서 물을 고압·고온으로 제품에 분사해도 작동합니다(단, 3.5mm 및 4.5mm 제품은 IPX7 등급만 준수합니다). 발수 코팅 처리를 한 윈도우가 장착된 제품이라 렌즈 표면에 물방울이 맺히지 않습니다. 또한, 하우징에 습기가 차는 것을 방지하기 위해 여러 개의 O링으로 씰링 처리를 했습니다. 해상도는 최대 500만 화소이며 최대 2/3" 센서 포맷과 호환되는 제품으로 식품, 의약품, 자동차, 보안 등의 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2021 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다.

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • C Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다. VIS-NIR BBAR 및 SWIR 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
  • Cx Series: 유연한 모듈식 메커니즘을 통해 렌즈를 분리하여 리퀴드 렌즈, 조리개 등의 액세서리와 쉽게 결합할 수 있습니다.
  • Liquid Lens Cx Series: 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되어 있도록 설계하였습니다.
  • Cw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었습니다.

제품자료

#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f5.6
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6
#15-623, 6mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f5.6

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring #23-669 KRW 40,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5 pk. O-Ring for Cw Lenses #22-790 KRW 17,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.3 oz. Tube O-Ring Grease #22-791 KRW 44,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요