제품이 장바구니에 추가됨

6mm FL Compact Fixed Focal Length Lens

Fixed Focal Length Lenses

×
재고 번호 #68-674 3~5일내 배송
×
유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 629,300
수량 1+
KRW 629,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
34.00
Maximum Diameter (mm):
31.0
Weight (g):
60.00
Maximum Rear Protrusion (mm):
8.1

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
174.00
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
57.3°
Maximum Image Circle (mm):
8.00
Focal Length FL (mm):
6.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 고정이 가능한 수동 초점과 구경 조정
  • Working Distance: 200mm에서 무한대
  • 콤팩트 크기

산업 C-Mount CCD 카메라용으로 디자인된 Fixed Focal Length Lenses는 공간 제한이 있는 머신 비전 용도에 적합합니다. 수동 Iris와 초점을 위한 고정 나사가 있어 이 렌즈들이 심한 진동 환경에서 사용될 수 있습니다. 향상된 기계적 제조는 이 렌즈들을 표준 고정 초점 거리 렌즈들과 비교해서 더 가까운 최소 working distance를 이루도록 합니다. 대표적 용도는 공장 자동화, 검수와 Macro work를 포함합니다.

참조: 6.5mm 렌즈, #56-525 는 초점 조절이 없습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요