제품이 장바구니에 추가됨

6.0" Angle Mirror Mount

6.0" Angle Mirror Mount

×
재고 번호 #36-483 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 659,800
수량 1-4
KRW 659,800
수량 5+
KRW 581,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Square or Rectangular
Number of Adjustment Screws:
3

Physical & Mechanical Properties

Weight (lbs):
4.1
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Fine Tilt Angle (°):
4
Resolution (inches):
0.015
Fine Tip Angle (°):
4
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.7 - 152.4
Mounting Plate Size (inches):
6.0 Sq.
Mounting Plate Screw Holes:
(25) ¼-20 on 1.0" Center

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 3.0”, 4.5”, or 6.0” 정사각 마운팅 표면
  • 미세 조절 나사(64-Pitch)로 기울기 조정 가능
  • ¼-20 Threaded Hole이 있는 마운팅 플레이트

Medium and Large Angle Mirror Mounts는 광학 미러를 장착하기 위해 다양한 마운팅 플레이트 크기와 함께 제공됩니다. 이 광학 미러 마운트는 64-pitch 미세 조절 나사를 특징으로 하기 때문에 두 방향에서 기울기를 정밀 조정할 수 있습니다. Medium and Large Angle Mirror Mounts는 광학 테이블이나 브레드보드에 쉽게 장착할 수 있도록 두 개의 ¼-20 through hole을 가지고 있습니다.

제품자료

#36-483
#36-483

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program