제품이 장바구니에 추가됨

6" Shaft for Articulating Arm

×
재고 #53-889 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 39,500
수량 1-9
KRW 39,500
수량 10+
KRW 35,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
Shafts:
(1) 6"

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Construction:
6061-T6 Aluminum, Black Anodized Finish Shaft

Additional Info

Note:
6" Shaft

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 원하는 방향으로 마운팅 및 설정 가능
  • 원하는 대로 마운트 결합을 조합할 수 있음
  • 각도 포지셔닝 고정 가능

해당 제품의 경우 표준 ¼-20 마운팅으로는 쉽게 접근하기 어려운 곳에 닿을 수 있게 설계되었습니다. 제품의 암(arm)은 볼-피벗 어셈블리를 사용하여 포지셔닝을 어떤 각도(180°)로든 설정할 수 있습니다. 너클을 샤프트 중심으로 기울이거나 돌리면 360° 회전이 가능합니다. 조절이 간편한 노브나 임의 조작을 방지하는 고정 나사(예: 육각 렌치)로 각도 포지셔닝을 고정할 수 있습니다. 해당 제품은 광학 어셈블리 마운팅부터 카메라 고정에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 구성품을 각각 주문하거나 One-Arm/Two-Arm 패키지를 선택할 수도 있습니다. One-Arm 패키지에는 너클 2개와 샤프트 1개가 포함되어 있습니다. 해당 패키지의 익스텐디드 버전은 길이와 각도 범위를 늘릴 수 있도록 너클 3개와 샤프트 2개가 포함되어 있습니다. Two-Arm 패키지는 2개의 광섬유 라이트 가이드를 정렬할 때처럼 암이 분리되어 있어야 하는 경우를 고려하여 너클 4개와 샤프트 2개가 포함되어 있습니다. 또한, 아노다이징 처리가 된 표면에 스크래치가 생기는 걸 방지해주는 나일론 와셔(washer)가 너클과 함께 제공됩니다. 다른 Optical Bench Hardware용 고정 나사(미포함)도 구입할 수 있습니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요