제품이 장바구니에 추가됨

6" Sphere, General Purpose Integrating Sphere System

×
재고 번호 #58-586 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,603,300
수량 1+
KRW 3,603,300
수량 2+
KRW 3,458,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Included Accessories:
SMA Adapters: #89-652 (x2)
Port Plugs: #89-651 (x1)
Port Frame Reducer: #89-650 (x1)
Port Reducer: #89-656 (x1)

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
6
Diameter of 0° Port (inches):
2.50
Diameter of Port 2 (inches):
1.00
Diameter of Port 3 (inches):
1.00
Diameter of Port Frame Reducers (inches):
1.00 - 0.50
Diameter of Port Plugs (inches):
1.00
Diameter of Port Reducers (inches):
2.50 - 2.00
Diameter of SMA Adapter (inches):
1.00

Optical Properties

Coating:
Spectraflect®
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.7 J/cm2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20

Environmental & Durability Factors

Thermal Stability:
Up to 160°C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광원 측정에 적합
  • Calibrate Sensor 및 Test Lens로 업그레이드 가능
  • 시스템을 간단히 결합할 수 있도록 설계

General Purpose Integrating Sphere Systems은 radiant flux를 공간적으로 결합해 optical radiation을 측정할 수 있도록 설계되어 있습니다. Sphere를 센서와 결합해 radiometer, photometer 또는 spectroradiometer를 만들어 광원에서 유출되는 전체 geometric flux 또는 조명 영역의 flux density를 측정할 수 있습니다. 아울러, 이 sphere system을 사용해 고출력 레이저 및 레이저 다이오드의 출력을 측정하거나 물질의 반사율 및 투과율을 계측할 수 있습니다.

Port plug, port reducer, 그리고 uniform source lamp를 포함해 시스템의 성능 수정 또는 업그레이드에 다양한 액세서리를 이용할 수 있습니다. Uniform source lamp는 focal-plan array의 responsivity, linearity, photo response non-uniformity, 그리고 dynamic range 분석과 같은 여러 irradiance 용도에 아주 적합합니다. 아울러, 이 소스는 광학 시스템 또는 이미징 렌즈의 CTF를 평가하기 위한 테스트 타겟을 고루 비추거나 cosine4 irradiance 감소 또는 optical aberration으로 인한 광학 시스템 내에서의 기타 irradiance 편차를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
0.5" SMA Adapter for 2" Integrating Sphere #89-643 KRW 391,500 수량 2+ KRW 352,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.5" Port Plug for 2" Integrating Sphere #89-644 KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1" Port Plug for 2" Integrating Sphere #89-645 KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Frame Reducer 1.0" - 0.5" for 4" & 6" Integrating Sphere #89-650 KRW 443,700 수량 2+ KRW 398,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1" SMA Adapter for 4" & 6" Integrating Sphere #89-652 KRW 413,300 수량 2+ KRW 372,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1" Port Plug for 4" & 6" Integrating Sphere #89-651 KRW 382,800 수량 2+ KRW 345,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.5" Port Plug for 4" & 6" Integrating Sphere #14-393 KRW 427,800 수량 2+ KRW 406,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 1.5" - 0.5" for 4" Integrating Sphere #89-646 KRW 382,800 수량 2+ KRW 345,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 1.5" - 0.75" for 4" Integrating Sphere #89-647 KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 1.5" - 1.0" for 4" Integrating Sphere #89-648 KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 1.5" - 1.25" for 4" Integrating Sphere #89-649 KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 2.5" - 0.5" for 6" Integrating Sphere #89-653 KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 2.5" - 1.0" for 6" Integrating Sphere #89-654 KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 2.5" - 1.5" for 6" Integrating Sphere #89-655 KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Port Reducer 2.5" - 2.0" for 6" Integrating Sphere #89-656 KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요