제품이 장바구니에 추가됨

6" x 12" Sorbothane Sheet with PSA

×
재고 번호 #56-922 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 54,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 54,400 개당
수량 10+ KRW 47,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
6 x 12
Thickness (inches):
1/8 ±0.025

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 충격이 발생했을 때 모든 방향에서 충격을 흡수하는 액체의 특성을 가진 고체 소재의 시트로 1/8” 두께의 6” x 12” 혹은 12” x 12” 크기로 제공됩니다. 6” x 12” 제품에는 얇은 폴리에스테르 필름을 사용하여 치수 안정성과 취급 편의성을 높인 PSA(Pressure-sensitive Adhesive)가 사용되었습니다. 해당 제품은 충격 에너지를 최대 95.5%까지 흡수하고 원래의 모양으로 돌아갈 수 있도록 설계되었습니다. 경도계 값은 70이며 가위나 칼을 사용해 원하는 형태로 쉽게 자를 수 있습니다. 해당 제품은 끝에서 끝까지 진동과 충격을 완충해야 하거나 광학 부품을 절연 처리해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요