제품이 장바구니에 추가됨

6X, 11.5-69mm FL, f/1.4, Manual Zoom Video Lens

#68-678

×
재고 번호 #68-678 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,203,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,203,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Working Distance 10mm in Macro Mode
Type:
Macro Zoom Lens

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
102.70
Weight (g):
300
Diameter (mm):
48.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
7.3° - 41.9°
Resolution, On-Axis:
100 lp/mm
Resolution, Full Field:
60 lp/mm
Zoom Ratio:
6:1
Focal Length Range (mm):
11.5-69
Working Distance (mm):
1,000 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M46 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Zoom, Focus, Iris 전체 제어
  • 최대 100 lp/mm 해상도
  • Macro 또는 Telephoto 옵션

High Resolution Macro Zoom C-Mount Lenses는 근접 포커싱 및 넓은 FOV가 요구되는 다목적 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 가변 조리개를가지고 있어 심도(DOF) 조절이 가능합니다. 또한 filter thread로 필터 장착이 가능함에 따라 ND 필터를 이용해 입사광량을 조절하거나 단색 카메라에 컬러 필터를 이용해 콘트라스트를 높일 수 있습니다. 아울러 경제적인 가격대에 소형 구조와 다양한 기능을 제공하여 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요