제품이 장바구니에 추가됨

6X Pocket Comparator

×
재고 번호 #30-325 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 195,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 195,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Glass Hastings Triplet

Physical & Mechanical Properties

Field of View (inches):
1.00
Diameter of Included Lens (inches):
0.925
Diameter of Compatible Reticle (mm):
27.00
Height (inches):
1.85
Weight (g):
43.3

Optical Properties

Working Distance (inches):
1.5

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 자체 설계 및 엔지니어링
  • Hastings Triplet 렌즈 시스템 포함
  • 다중 눈금 또는 직선 눈금 27mm 컨택트 레티클 버전으로 제공
  • 포켓 케이스 포함

해당 제품은 산업, 실험실, 작업대에서 수백 가지의 어플리케이션에 사용됩니다. 작업 표면에 바로 올려놓을 수 있기 때문에 작은 부품, 선형 측정, 각도, 구멍 직경, 스레드 크기를 확인하는 데 적합합니다. 단순한 렌즈만 있는 저가형 콤퍼레이터와 달리 6X에는 Triplet 렌즈가 내장되어 있습니다. 레티클 면적 전체에 걸쳐 매우 평평한 플랫 필드를 제공합니다. 외부 빛이 피사체를 비출 수 있도록 하는 투명한 아크릴 셀이 있습니다. 해당 제품에는 모든 27mm 레티클을 사용할 수 있습니다. 레티클은 고품질 광학 글래스로 제작됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요