에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
USB DAQ는 USB 2.0 로 윈도우 시스템과 호환되는 제품입니다. USB 1.1이나 2.0과 호환 가능한 port를 가지고 있으며 4개의 아날로그 채널, 8개의 디지털 채널과 32-bit event counter를 제공합니다. 모든 I/O 연결은 제품의 옆쪽에 있는 screw terminal로 만들어 졌습니다. Measurement Studio- MCC 에디션, DASYLab과 LabVIEW™를 지원합니다. USB DAQ는 컴퓨터로부터의 +5V USB 전원으로 작동합니다. 외부 전원 불필요. USB 케이블 포함.
InstaCal: 한 패키지 안에 Installation, Calibration, Test이 들어 있는 소프트웨어로 측정 장치들을 PC에 연결시킬때 필요 합니다. Installation은 새로운 하드웨어를 인식하고 컴퓨터와 board에 맞게 설정합니다. Calibration 소프트웨어는 이 중요 한 스텝을 자동화했으며 측정을 정확하게 만듭니다. Test는 board의 기능이 제대로 작동하는지를 테스트하며 빠른 진행을 도 와줍니다.
Universal Library: Windows Visual Studio 프로그래밍 언어와 다른 언어를 위한 프로그래밍 library입니다. 완전한 function library로 configuration과 측정 board의 작동을 쉽게 만들었습니다.
Universal Library for LabVIEW™: LabVIEW™를 위한 Library와 VIs의 예입니다. 그래픽 기능의 모든 library는 모든 universal library의 power와 InstaCal 소프트웨어를 포함합니다.
DASYLab® Lite는 GUI 용도로 빠르게 개별 DAQ 용도를 프로그래밍 없이 가능하게 합니다. 시간이 없거나 프로그래밍 기술이 없는데 DAQ 프로그램을 쓰셔야 한다면 DASYLab이 필요하십니다. Worksheet, modules과 wire 기능을 사용하셔서 클릭 몇번으로 완벽한 기능을 다 사용 하실 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)