제품이 장바구니에 추가됨

70 Grooves/mm, 12.7mm Sq, Transmission Grating Beamsplitter

×
재고 번호 #46-067 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 192,900
수량 1-10
KRW 192,900
수량 11+
KRW 174,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5
Construction:
Blazed Grating
Length (mm):
12.70
Thickness (mm):
3.00 ±0.5
Width (mm):
12.70

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
70
Design Wavelength DWL (nm):
632.8
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 레이저 빔 분할에 적합
  • 0도의 AOI용으로 설계
  • 빔 분리를 극대화하기 위해 그루브(Groove) 밀도 낮음

Transmission grating beamsplitter는 주로 레이저 광선을 나누고 가시광선에서 다수의 레이저를 나누는데 쓰입니다. 투과된 광선은 여러 차수로 회절 됩니다. 에드몬드 옵틱스의 투과회절격자 beamsplitter는 높은 효율성을 위해 폴리싱된 유리 기반의 에폭시 복제의 굴절률이 같습니다. 다양한 격자가 가능하며 서로 다른 분산과 파워를 제공합니다. 파장에 따른 회절각도는 일반적인 입사각의 격자식을 이용하여 구할 수 있습니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

제품자료

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.5" Reverse Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #37-922 KRW 116,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-856 KRW 124,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-859 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-341 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-342 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-343 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-344 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3.0" Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #36-481 KRW 355,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요