제품이 장바구니에 추가됨

Everix Ultra-Thin OD 2 Longpass Filter, 700nm, 12.5mm Square

Everix 상세 정보 보기
×
재고 번호 #35-127 재고정리 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 101,455
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 101,455 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Length (mm):
12.50
Width (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
>90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.0 (absolute)
Cut-On Wavelength (nm):
700.00
Transmission (%):
>85 (average)
Cut-On Tolerance (%):
±3 typical

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초박막 구조의 유연한 기판
  • 뚜렷한 Cut-On 파장 디자인
  • 압출 가공된 박막, 스크래치에 강함

Ultra-Thin Longpass Filters는 저렴한 가격대에 고성능이 더해진 새로운 종류의 thin film interference filter로서 스크래치에 강한 유연한 박막 소재(200 - 500μm)로 제조됩니다. 이와 같은 필터는 가시광 영역에서 cut-on 파장을 특징으로 하며, 85%가 넘는 평균 투과율과 일반적으로 ±3%의 cut-on 허용오차를 지닙니다. 압출 가공된 유연한 박막 필터는 여러 개의 레이어가 복잡하게 층을 이룬 구조로서 longpass, edge 및 notch filter 등 다양한 제품으로 제공됩니다. Ultra-Thin Longpass Filters는 비전 및 의료 기술과 같이 요구 사항이 까다로운 용도에 사용하기 적합합니다.

참고: 모든 Everix 표준 제품은 독점 판매 제품으로서 에드몬드 옵틱스에서만 즉시 구매가 가능합니다. 맞춤형 필터 디자인은 Everix에서 직접 구매할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요