제품이 장바구니에 추가됨

700nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator

×
재고 번호 #35-981 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,331,150
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,331,150 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dual Stage Optical Isolator
Style:
Faraday

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
4.7

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
700
Minimum Transmission (%):
>80
Transmission (%):
90
Wavelength Range (nm):
680 - 720
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL
Typical Isolation at Design Wavelength (dB):
67
Minimum Isolation at Design Wavelength (dB):
>60

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+15 to +40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 67 dB 광분리(Isolation)로 뛰어난 안정성 제공
  • 최대 92% 투과율로 광파워 극대화
  • 4.7mm 입사 구경

Free-Space Optical Isolators는 Faraday Rotator가 내장된 제품으로서 우수한 광분리 성능과 높은 투과율 및 출력 밀도를 제공하도록 특수 설계를 거쳐 제조됩니다. 각각의 옵션은 다이오드 레이저 시스템의 외부 공진기에서 발생하는 광회귀(feedback)를 감소시키고 자유공간에서 광섬유 결합으로 인해 야기되는 반사를 차단합니다. Free-Space Optical Isolators는 광학 시스템의 출력 안정성을 향상시킬 뿐만 아니라 민감한 광학 부품에 가해질 수 있는 광회귀 유도 손상을 없애줍니다. 이 아이솔레이터는 가장 높은 안정성을 요구하는 레이저에도 최첨단 보호 기능을 제공함에 따라 요건이 까다로운 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요