제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

70mm, English Micrometer Tilt Stage

70mm Micrometer Tilt Stage

×
재고 번호 #66-549 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 680,100
수량 1-2
KRW 680,100
수량 3+
KRW 593,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Tip-Tilt
Stage Size (mm):
70 x 70
Travel (°):
±3
Construction:
Aluminium Stage
Load Capacity (kg):
3
Resolution (arcsec):
53
Stage Size (inches):
2.76 x 2.76
Weight (kg):
0.35

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(7) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Metric and English Hole 패턴 버전 가능
  • 두 개의 축에 경사 조절 기능(Kinematic Movement)
  • 정밀 Micrometer Drive
  • 다른 TECHSPEC® Stage와 기계적 호환

TECHSPEC® Tip-Tilt Stages는 optics와 mounting post의 경사 조절에 적합합니다. 이 제품은 30mm에서 70mm square까지 3 가지 사이즈가 있습니다. 각각의 사이즈는 Metric 또는 English hole 패턴 버전으로 제공되며 반복적인 움직임을 위해 정밀 micrometer movement를 가지고 있습니다. TECHSPEC® 부품과 결합되도록 디자인 되었으며 더 나아가 유연성을 증가시키고 여러 축들을 다양하게 배치할 수 있습니다. Bottom adapter plate는 별도 판매이며 30m와 40mm stage를 standard breadboard에 마운트할 때 필요합니다.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요