제품이 장바구니에 추가됨

Manual Translation Stages and Slides

Translation Stage는 일련의 광학 용도를 위해 장착된 광학 부품을 다양한 각도로 이동시키는 데 사용됩니다. Translation Stage는 한 개 이상의 축 상에서 이동 기능을 제공하는 마운팅 표면입니다. Translation stage는 ball bearings, rack and pinion, crossed roller 또는 leadscrew를 포함한 여러 가지 다양한 수단을 이용해 부품을 옮깁니다. Translation stage를 사용하면 광학 부품을 분리하거나 다시 보정하지 않고도 쉽게 옮기거나 재배치할 수 있습니다. Translation Stage는 여러 가지 광학 시스템에 사용하기에 아주 적합합니다.

Edmund Optics는 많은 광학 필요성에 맞는 광범위한 종류의 Translation Stage를 공급합니다. Translation Stage는 빠르고 정밀한 부품 이동이 필요한 모든 광학 시스템에 핵심 부속입니다. 일부 Translation Stage는 서로 연결하면 개별적으로 사용할 경우에 비해 운동 축 수가 증가됨으로써 융통성이 향상됩니다. 추가적인 유형의 작업 표면에 부품을 결합하기 위한 mounting adapter도 다양하게 이용할 수 있습니다.

Filter

Manual Stages and Slides | 전체 보기

Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
  • X-Y 및 X-Y-Z 구성을 간단하게 구축
Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • 광경로 투과를 위한 Thru-Hole 디자인
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages
  • 스테인리스 스틸 구조로 최대 20kg까지 적재 가능
  • 우수한 온도 안정성 및 직진도
  • TECHSPEC® Manual Stage 제품군과 호환 가능
Vertical Translation Stages Vertical Translation Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 정교한 Micrometer 이동
  • 스테이지 위에 Locking Screw
Rotary Stages Rotary Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Low Profile Design
  • Precision Micrometer Drive
  • Slid-Fit Guide System
  • 360° Coarse Rotation, ±5° Total Fine Rotation
  • 다르 TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 모든 스테이지에 잠금 나사
  • Class 100(ISO 5) 등급의 Clean Room에서의 호환
Tip-Tilt Stages Tip-Tilt Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Metric and English Hole 패턴 버전 가능
  • 두 개의 축에 경사 조절 기능(Kinematic Movement)
  • 정밀 Micrometer Drive
  • 다른 TECHSPEC® Stage와 기계적 호환
Goniometers Goniometers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Metric과 English Hole Patterns 이용 가능
  • Two-Axis Rotation을 위한 Stackable
  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y Positioning Stage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
High Load Capacity Dovetail Stages High Load Capacity Dovetail Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 컴팩트한 사이즈로 시스템과 쉽게 통합
  • 견고한 소재인 황동을 사용하여 15kg에 달하는 허용 하중
  • TECHSPEC® Stage 전 제품군과 호환 가능
Metric Z-Axis Stages Metric Z-Axis Stages
  • 미세한 Micrometer 움직임
  • 4가지 크기로 가능
  • Black anodized 알루미늄
  • 고정 knob
Metric Rotary Stages Metric Rotary Stages
  • 정밀 마이크로미터 드라이브 및 수동식 드라이브 옵션
  • 360°의 코스식(Coarse) 회전
  • Micrometer Drive 모델은 ±5°의 미세한 회전 제공
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
Metric Tilt Platform Metric Tilt Platform
  • 한축으로나 두축으로 Tilt 조정 (±2.5°)
  • 쉬운 마운팅을 위한 다수의 탭과 C’bored 구멍
  • Black Anodized 알루미늄
Metric Goniometers Metric Goniometers
  • 2개의 축을 위해 겹쳐서 사용 가능
  • 튼튼한 Brass 제조
Metric Lab Jacks Metric Lab Jacks
Top Seller
  • 튼튼한 구조
  • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
  • Black anodized 알루미늄
  • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
  • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration English Ball Bearing Translation Stages
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Metric Ball Bearing Translation Stages
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
Positioning Stages with Digital Micrometers Positioning Stages with Digital Micrometers
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
  • High Straight Line Accuracy
  • Low Wear, Low Friction Sliding Motion
  • Preloaded to Eliminate Wobble and Unwanted Play
Compact Rotary Stages Compact Rotary Stages
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Heavy Load Capacity Rotary Positioning Stages
  • Normal Load Capacity of 25lb (11.3kg) for heavy duty applications
  • Precision Worm Gear Drive
  • Compatible with Metric and English 5" Ball Stages
Micro Manual Rotary Stage Micro Manual Rotary Stage
  • 2개의 초소형 크기 가능
  • 17도 Fine 조절
  • 360도 Coarse 조절
Micro Manual Positioning Stages Micro Manual Positioning Stages
  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델
Micro Manual Goniometers Micro Manual Goniometers
  • 작은 Footprint
  • Zero-Backlash 드라이브 시스템
  • 25mm 또는 42mm 반지름 버전 2축 버전에 쌓아올릴 수 있음
Miniature Screw Drive Stages Miniature Screw Drive Stages
  • 8-32 또는 M4 마운팅 옵션 이용 가능
  • 최대 19mm의 선형 이동
  • 부드럽고 정확한 움직임을 위한 Worm Gear Drive 및 Precision Lapped Surface
Leadscrew Drive Stages Leadscrew Drive Stages
  • 안정적인 포지셔닝을 위한 Locking Knob
  • 0.5mm Travel / Knob 회전
  • X와 Y 방향으로 최대 15mm, Z 방향으로 12mm Travel 지원
Rack and Pinion Stages Rack and Pinion Stages
  • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
  • 20mm Travel / Knob 회전
  • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
  • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함
Basic Rack and Pinion Stages Basic Rack and Pinion Stages
Top Seller
  • 다양한 구성 가능
  • 높은 Load Capacity
  • 긴 Travel이 필요한 용도로 이상적임
  • Rack and Pinion Stages 추가 가능
X-Y-Z Positioning Movement X-Y-Z Positioning Movement
  • 50mm 직경 광학 마운트
  • 내구성이 뛰어난 마운팅 베이스 포함
  • 나선형 랙 및 피니언 구동 메커니즘
Long Travel Rack and Pinion Stages Long Travel Rack and Pinion Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Carrier에는 English 또는 Metric 마운팅 홀 패턴과 함께 1개 또는 2개의 노브가 장착됨
  • 트랙 길이는 English 및 Metric으로 이용 가능
  • Carrier와 Track을 결합한 사전조립형 버전 이용 가능
  • 0.01” 또는 0.1mm 해상도의 버니어 스케일
Dovetail Optical Rail Systems Dovetail Optical Rail Systems
  • 매우 다양한 Carrier 길이와 Mounting Hole 옵션 이용 가능
  • 매끄러운 움직임의 낮은 프로파일 디자인
  • 안정성 증가 및 1mrad 미만의 Straight Line Accuracy
Compact Optical Rail Systems Compact Optical Rail Systems
  • 레일 및 캐리어 제공
  • 영국식 혹은 미터식 표준에 맞는 브레드보드에 장착
  • 크기가 작음
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y Positioning Tables
  • X와 Y 양축에서 70mm (±35mm) 및 200mm (±100mm) 이동 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing 또는 Rack & Pinion 움직임으로 신속한 조절 가능
  • 견고한 상판 디자인

Accessories for Manual Stages and Slides | 전체 보기

Stage Adapter Plates and Accessories Stage Adapter Plates and Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crosseded Roller Translation Stages와 호환
  • Rotary, Tip-Tilt TECHSPEC® Stages와 호환
  • 스테이지를 X-Y-Z 축으로 배치하는데 사용
  • Black Anodized 알루미늄 구조
Drive Mechanisms Drive Mechanisms
  • Micrometer, Fine Screw, Digital과 Differential 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing Stages와 호환
Zaber™ High Accuracy Linear Actuators Zaber™ High Accuracy Linear Actuators
  • 작고 견고한 설계 적용
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 내장형 250 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
90° Angle Brackets 90° Angle Brackets
  • Metric, English와 일반적인 Slot 버전
  • 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄
Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Translation 스테이지에 English/metric 포스트와 포스트 홀더를 마운트 합니다.
  • 중간 ¼-20, M6 x 1.0 나 M16 x 1.0 구멍
  • Black anodized 알루미늄 재질
Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
  • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
  • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
  • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄
Thread-to-Thread Adapters Thread-to-Thread Adapters
  • Male to Female Thread 디자인
  • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
  • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용
Ball-Point Hex Driver Sets Ball-Point Hex Driver Sets
  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English 와 metric
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
Socket Head Cap Screw Kits Socket Head Cap Screw Kits
  • English와 Metric Kits 이용 가능
  • Storage Case 제공
  • 가장 널리 이용되는 사이즈와 길이로 제작
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
Socket Head Set Screw Kits Socket Head Set Screw Kits
  • English와 Metric Kit 이용 가능
  • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program