제품이 장바구니에 추가됨

70mm Travel, X-Y Positioning Table

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

×
재고 번호 #39-930 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,152,800
수량 1+
KRW 1,152,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal (No Holes)
Note:
Top plate 100mm sq., while bottom plate is 100mm dia.

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Dovetail
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
100 x 100
Travel (mm):
70 (±35mm) in X and Y
Travel (inches):
2.75 (±1.37) in X and Y
Construction:
Black Anodized Aluminum
Height (mm):
45
Load Capacity, Normal (kg):
10
Travel Per Knob Rotation (mm):
18
Weight (kg):
0.83

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Rack and Pinion

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • X와 Y 양축에서 70mm (±35mm) 및 200mm (±100mm) 이동 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing 또는 Rack & Pinion 움직임으로 신속한 조절 가능
  • 견고한 상판 디자인

X-Y Positioning Tables는 X와 Y 양축에서 빠르고 간편한 포지셔닝을 제공하는 데 적합한 플랫폼입니다. 200mm Travel, Ball Bearing, X-Y Axis Positioning Table은 손으로 위치 조정을 할 수 있도록 움직임이 자유로운 볼 베어링 슬라이드를 활용하고, 부착된 나일론 썸스크류(thumb screw)를 통해 잠글 수가 있습니다. 70mm Travel, Rack and Pinion, X-Y Axis Positioning Table은 좀 더 정밀한 위치 조정을 위해 두 개의 스택형 rack & pinion 움직임을 활용합니다. 70mm Travel Table은 수직 하중이 최대 10kg이며, 200mm Travel Table은 수직 하중이 최대 15kg입니다. X-Y Positioning Tables는 부품이나 시스템을 자유롭게 자주 이동시켜야 하는 연구실에서 사용하기 적합합니다. 70mm Travel Table의 상단 플랫폼과 하단 플랫폼은 4개의 M4 나사로 탈부착이 가능하며 어느 방향으로든 위치할 수 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요