제품이 장바구니에 추가됨

75 x 75mm, 0.7mm Thick, EAGLE XG® Window

EAGLE XG® Windows

×
재고 번호 #29-370 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 60,200
수량 1-5
KRW 60,200
수량 6+
KRW 48,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
67.50 x 67.50
Dimensions (mm):
75 x 75 ±0.25
Thickness (mm):
0.70 ±0.07
Edges:
Scribe Cut and Seamed
Poisson's Ratio:
0.23
Young's Modulus (GPa):
73.6
Length (mm):
75.00
Width (mm):
75.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
EAGLE XG®
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
3.17 (0 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.38

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 두께가 0.7mm로 얇은 EAGLE XG® 기판
  • 우수한 화학적 내성 및 내구성
  • 밀도가 낮아 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 중금속이 함유되지 않은 글래스가 융합 인발(drawn) 공정을 거쳐 제조되며 아주 매끈하면서도 평평한 표면을 제공합니다. 또한, 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 투과율이 높고, 환경적 내구성이 뛰어나며, 화학적 내성이 우수합니다. 제품의 Corning® EAGLE XG® 기판은 밀도가 낮고 두께까지 얇아 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 모바일 장치의 LCD 및 폴라라이저용 기판, 반도체용 웨이퍼, 전자 디스플레이 패널 보호용 윈도우 등으로 사용됩니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요