제품이 장바구니에 추가됨

75 x 75mm Broadband Hybrid Diffuser

Broadband Hybrid Diffusers

×
재고 번호 #36-616 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 91,155
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 91,155 개당
수량 11-49 KRW 72,821 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75.00 x 75.00 ±0.3
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Thickness (mm):
1.75 ±0.1
Width (mm):
75.00
Length (mm):
75.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Wavelength Range (nm):
400 - 1100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 표면 처리된 반투명 흰색 글래스
  • 2가지 산란 메커니즘
  • 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 효율적인 산란

해당 제품은 UV-NIR 스펙트럼에서 효율적으로 산란하도록 설계된 반투명 디퓨저입니다. 120방(grit)으로 샌드블라스트 처리를 한 표면과 1.75mm 두께의 산란 소재가 특징이며 특수한 2가지 산란 메커니즘을 제공합니다. 각각의 산란 메커니즘은 고유한 파장 의존성을 가지며, 단일 옵틱에 결합하면 넓은 범위의 스펙트럼에서 산란하는 디퓨저가 됩니다. 해당 제품은 균일한 조도를 생성하기 위해 높은 산란이 요구되는 어플리케이션에 적합하며 뷰 스크린으로 사용할 수 있습니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요