TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 940,905 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 751,282 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 704,211 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 업계 최고 수준의 표면 정밀도와 품질 사양에 맞춰 연마된 제품으로서 반사 웨이브프론트 에러를 최소화합니다. 이 미러는 열팽창 계수가 낮은 정밀 용융 실리카 기판을 특징으로 하며, 다양한 코팅 옵션을 적용할 수 있어 가시광부터 적외선까지 넓은 스펙트럼을 포괄하는 용도와 결합이 가능합니다. TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 빔을 조정하고 반사하는 용도에 사용하기 적합하며 다양한 크기, 두께 및 코팅 옵션과 함께 제공됩니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®