제품이 장바구니에 추가됨

75 x 75mm UV Polarizing Film

×
재고 번호 #25-109 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 359,985
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 359,985 개당
수량 10+ KRW 286,752 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Protective Film on Both Sides

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
75.00
Dimensions (mm):
75.0 x 75.0 ±0.2
Thickness (mm):
0.19 Nominal
Construction:
Polarizing Film
Width (mm):
75.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
1000:1 (avg @ 325nm-400nm)
6000:1 (avg @ 400nm-750nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CTA (Cellulose Triacetate)
Wavelength Range (nm):
320 - 750
Transmission, Single (%):
39 (325nm-400nm)
Transmission, Crossed (%):
0.04 (325nm-400nm)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
Heat Resistance: 70°C dry
Cold Resistance: -20°C
Environmental Durability:
DIN ISO 9022-2-10-04
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-02
Storage Temperature (°C):
15 - 25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 325 - 400nm 파장 대역에서 자외선(UV) 투과율 높음
  • 325 - 400nm 파장 대역에서 콘트라스트가 1000:1, 400 - 750nm 파장 대역에서 콘트라스트가 6000:1
  • 얇고 용도가 다양한 폴리머 소재의 기판

해당 제품은 콘트라스트가 우수하고 UV-VIS(325 - 750nm 파장 대역)에서의 P-편광 투과율이 최대 39%입니다. 다양한 직사각형 크기를 보유하고 있어 LED 광원은 물론 크고 작은 빔 직경과도 호환됩니다. 해당 제품은 내구성이 뛰어나면서 견고한 필름 기판으로 제조하고 신축성이 있어 가위를 사용해 원하는 크기로 쉽게 자를 수 있습니다. 또한, 글래스 UV 폴라라이저보다 가격이 합리적인 대체품으로 산업용 감지, 분광학 및 현미경 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film과 VIS TECHSPEC® High Contrast Linear Polarizing Film (XP42)을 보유하고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요