제품이 장바구니에 추가됨

75 x 75mm White Diffusing Glass

White Diffusing Glass

×
재고 번호 #34-478 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 68,500
수량 1-10
KRW 68,500
수량 11+
KRW 54,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75.00 x 75.00 ±0.25
Thickness (mm):
1.25 ±0.1
Width (mm):
75.00
Length (mm):
75.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Quality:
80-50
Surface Accuracy:
Commercial Polish

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 반투명 흰색 글래스
  • 확산도가 높아 균일한 조도 제공
  • 양면에서 확산

해당 제품은 반투명 디퓨저로 균일한 조도를 제공하도록 설계되었습니다. 해당 제품은 코팅/적층 공정에 의해 확산 특성을 갖는 다른 소재들과 달리 고체 확산 소재로 제조되어 어느 방향으로든 사용할 수 있습니다. 표면이 연마되어있기 때문에 반사되는 빛은 어느 정도 정반사하지만 투과되는 빛은 램버시안 반사에 가깝습니다. 해당 제품은 attenuator 혹은 뷰잉 스크린 같이 균일한 조도를 생성하는 데 적합합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 KRW 126,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program