제품이 장바구니에 추가됨

75μm x 3mm, Mounted, Acktar Blackened Air Slit

Acktar 상세 정보 보기

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted) Acktar Blackened Air Slits (unmounted)
×
재고 #17-466 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 281,300
수량 1-9
KRW 281,300
수량 10+
KRW 253,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Slit Length (mm):
3.0
Slit Width (μm):
75 ±3
Absorbance (%):
99

Product Details

Type:
Mounted
Model Number:
PA-2-2-75-25

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
25.0 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Thickness (mm):
0.02 nominal

Optical Properties

Coating:
Magic Black™

Threading & Mounting

Diameter of Mount (mm):
25.0 ±0.2
Mount Thickness (mm):
3.0 ±0.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 광대역 저반사 코팅
  • EUV - SWIR 구간에서 99%의 흡광도
  • 최소 25μm x 3mm의 슬릿 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공

Acktar Blackened Air Slits는 주된 관심사가 광원으로 인한 후면 반사인 light aperture 용도에 이상적인 제품입니다. 이 에어 슬릿은 EUV - SWIR 구간에서 사용되는 저반사 코팅재인 Acktar’s Magic Black™사의 슈퍼 블랙 코팅을 입힌 스테인리스 스틸 기판을 특징으로 합니다. 이와 같은 광대역 코팅은 최대 380°C의 온도에도 안정적이며 사용 시 분진이 발생하지 않습니다. Acktar Blackened Air Slits는 슬릿의 가장자리를 포함한 양면에 코팅이 되어 있으며 기계적 안정성의 향상을 위해 비마운트 또는 마운트 버전을 이용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 슬릿 크기는 당사로 문의 바랍니다.

Filter

Acktar의 미광 제어 제품

Acktar Advanced Coatings produces light-absorbing components and materials to control stray light and eliminate noise from specular reflection.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요