제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

75mm Dia., 0.25 NA, Uncoated, NIR Aspheric Lens

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
재고 번호 #13-509 5개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,239,605
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,239,605 개당
수량 6-25 KRW 993,229 개당
수량 26-49 KRW 933,489 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
75.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
69
Edge Thickness ET (mm):
5.59
Center Thickness CT (mm):
15.00 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 780nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
140.08
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
780
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.00
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Power (diopters):
6.67

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR 어플리케이션에 최적화
  • 비코팅 또는 AR 코팅 버전으로 제공
  • 다양한 설계 파장 이용 가능

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 근적외선 영역에서 구면 수차를 제거하도록 최적화된 제품입니다. SLAH64 또는 N-BK7 기판으로 제조되고 CNC(computer numerical controlled) 공법으로 연마되는 이 비구면 렌즈는 근적외선 스펙트럼에서 높은 성능을 제공합니다. 또한 780nm에서 설계된 비코팅 기판으로 제조되며, 350-700nm, 600-1050nm, 900-1700nm의 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 빔의 형태를 그대로 유지해야 하는 용도를 위해 NA가 낮은 디자인으로 공급되거나 집광 용도를 위해 NA가 높은 디자인으로 공급될 수 있습니다. CNC polished aspheric lens의 맞춤 설계 문의는 당사로 연락 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.