제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

75mm Dia. x 100mm FL, MgF2 Coated, Achromatic Doublet Lens

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 #33-918 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 440,800
수량 1-5
KRW 440,800
수량 6+
KRW 352,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
75.00 +0.000/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
73.5
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
38.70 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
26.00 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
12.70 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
24.66
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
100.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
78.32
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
64.67
Radius R2 (mm):
-64.67
Radius R3 (mm):
-343.59
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.33
Numerical Aperture NA:
0.38
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 0° 입사각용으로 설계
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • VIS 0°VIS-NIR Coated Achromats 또한 이용 가능

Achromatic doublet lens는 두 개의 광학 부품이 접합된 아크로매틱 이중렌즈로서 광축 상의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. 당사의 achromatic doublet은 가시광 영역을 위해 단층 MgF2 코팅이나 광대역 다층 코팅을 적용할 수 있습니다. 이외에도 NIR achromatic doublet 및 edge blackened achromatic doublet 또한 구매가 가능합니다.

Achromatic doublet lens는 다색("백색광") 이미징에서 단순 렌즈보다 훨씬 더 뛰어난 성능을 갖습니다. 2개의 광학 요소가 짝을 이루어 하나의 achromatic doublet lens(말 그대로 "무색 렌즈")를 생성함에 따라 글래스에 내재된 색 분리(color separation)를 보정할 수 있습니다. 색 수차와 구면 수차가 제거된 achromatic lens는 다색 조명과 이미징 용도에서 최고의 가성비를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요