에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows는 내구성을 염두에 두고 설계된 제품입니다. 이 윈도우는 높은 효율성을 위해 한 면에는 광대역 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있고, 다른 한 면에는 특수 설계된 DLC 코팅 처리가 되어 있어 투과율과 환경적 내성이 매우 뛰어납니다. DLC 코팅 표면은 -80 ~ +160°F의 온도 주기, 24시간 연속 염분 분부, 24시간 염분 침전에 대한 용해성, 모래와 슬러리 혼합물 내에서 5,000회의 와이퍼 진동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한 TECHSPEC® DLC Coated Germanium Windows는 심각한 마모를 견딜 수 있는 MIL-C-675C 요건을 충족합니다.
Coating Specifications | ||
Specification | AR Coating | DLC Coating |
Adhesion | per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 | per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6 |
Abrasion | Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 | Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10 |
Humidity | per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 | ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8 |
Salt Solubility | - | ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7 |
Salt Spray | - | ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9 |
Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 | -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 |
Solubility and Cleaning | per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 | - |
Water Solubility | 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 | - |
Wiper | - | ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888 |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-670 |
KRW 153,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
75.0/76.2mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #15-868 |
KRW 317,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
75.0/76.2mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed | #36-466 |
KRW 327,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
75.0/76.2mm Optic Dia., Optical Cell Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #53-965 |
KRW 797,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
108.0mm Max Optic Dia., Jaw Clamp | Fixed | #53-038 |
KRW 1,109,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
108.0mm Max Optic Dia., Jaw Clamp and 6" Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #53-040 |
KRW 1,653,000
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)