TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 37,698 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 33,887 개당 |
| 수량 26+ | KRW 31,415 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® SM Lens Tubes는 단일 또는 복수의 광학 부품을 장착하기 위해 효율적인 방법을 제공합니다. 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 경량의 마운팅 솔루션을 특징으로 하는 이 렌즈 튜브는 연속적으로 렌즈를 장착할 수 있는 공간을 위해 배럴까지 확장시키는 barrel thread를 가지고 있습니다. TECHSPEC SM Lens Tubes는 SM1 (1.035” x 40 TPI, SM1과 동일) 또는 SM05 (0.535” x 40 TPI, SM05와 동일) thread를 활용함에 따라 TECHSPEC Plano-Convex 및 TECHSPEC Achromatic Lenses와 결합 시 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: Retainer ring은 별도로 판매됩니다. Spanner wrench #11-046의 한쪽 끝에는 SM Tube System의 retainer ring을 조절할 수 있도록 특수 설계된 wrench head가 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®