제품이 장바구니에 추가됨

75μm x 3mm, Unmounted, Precision Air Slit

Unmounted Precision Air Slit

Unmounted Precision Air Slit Mounted Precision Air Slit
×
재고 #39-906 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 197,200
수량 1-5
KRW 197,200
수량 6+
KRW 174,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Slit Length (mm):
3.0
Slit Width (μm):
75 ±5

Product Details

Type:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
9.5
Construction:
Stainless Steel
Thickness (mm):
0.01 Nominal

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • Mounted 버전의 안전한 mechanical support
  • 광학 시스템과 교육적 연구에 사용
  • Spectrophotometer 이미지 분석에 적합

광학 시스템과 연구에 사용됩니다. 초점을 스캐닝 함으로써 MTF와 point spread function을 계산 할 수 있습니다. 다른 용도로는 빛 구경, 분광 광도계 이미지 분석과 다양한 광학 실험입니다.
스테인레스 3/8” (9.5mm) 디스크

MOUNTED PRECISION PINHOLES & SLITS

Precision Aperture가 구경 마운트로 가능하여 안전한 기계적 받침을 해 줍니다. 마운트는 또한 다양한 광학 어셈블리에 맞습니다. 각 9.5mm지름의 pinhole은 25mm의 검정 anodized된 알루미늄 마운트에 봉해집니다. 마운트에는 pinhole 구경의 크기가 크게 명시되어 있어 쉬운 구분이 가능합니다.
참조: 마운트 ±125μm에 구경 중심.

Mounted Precision Air Slits

Our Precision Apertures are available in aperture mounts for a secure mechanical support. The mounts also fit into various optical assemblies. Each 9.5mm diameter pinhole is sealed within a 25mm diameter black-anodized aluminum mount. Mount is clearly labeled with aperture size for easy identification. Note: Aperture Centering to Mount ±125μm.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요