제품이 장바구니에 추가됨

76.2mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Sapphire Window | AL-W-76-3

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-550 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,152,800
수량 1+
KRW 1,152,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Abbe Number (vd):
72.24
Axis Orientation:
Random
Bevel:
Protective as needed
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
64.77
Diameter (mm):
76.20 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
3.00 ±0.13
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8
Density (g/cm3):
3.97
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.77
Knoop Hardness (kg/mm2):
1900
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.27
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness (P-V):
2λ per 25.4mm
Surface Quality:
60-40
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
330 - 5500
Young's Modulus (GPa):
435
Model Number:
AL-W-76-3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 내식성 및 열 안정성 높음
  • 글래스 윈도우보다 강력한 내구성
  • 0.33 – 5.5μm 파장 대역에서 투과

해당 제품은 내구성이 매우 뛰어나고 투과율이 높은 보호용 윈도우이기 때문에 극한의 환경에 적합합니다. 사파이어는 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않으며 일반적인 산성 및 알칼리성 물질에 대한 내성이 존재합니다. 사파이어는 단결정 산화알루미늄(Al2O3)이며 코팅 처리를 하지 않았어도 0.33 - 5.5µm 파장 대역에서 투과율이 좋습니다. 제품의 누프 경도는 1900이며 스크래치, 패임, 크랙이 잘 생기지 않아 용융 실리카 기판이 약해지지 않습니다. 진공 챔버나 플라즈마 챔버의 뷰포트처럼 고온 및 고압을 견뎌야 하는 어플리케이션에서 자주 사용합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작