제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

76.2mm Dia. 532nm 0-45°, Nd:YAG Laser Line Mirror

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors
×
재고 번호 #20-422 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,068,700
수량 1-5
KRW 1,068,700
수량 6+
KRW 961,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
λ/10
Diameter (mm):
76.20 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
12.70 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.8
Coating Specification:
Rabs >99.8% @ 532nm @ 0-45° AOI
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Angle of Incidence (°):
0-45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10.0 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
1MW/cm2 @ 532nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors는 요건이 까다로운 Nd:YAG 레이저 용도를 충족하기 위해 높은 반사율, 우수한 표면 품질도, 정밀 표면 평탄도가 결합된 제품입니다. 각각의 코팅 디자인은 연속파 및 펄스 레이저 시스템과의 호환성을 위해 높은 laser damage threshold를 갖도록 철저한 테스트를 거칩니다. 용융 실리카 기판으로 제조되는 이 레이저 미러는 열적 안정성이 뛰어나며 원형, 정사각형, 사각형으로 제공됩니다. TECHSPEC Nd:YAG Laser Line Mirrors는 대형 레이저 시스템과 사용하거나 실험실용으로도 안성맞춤입니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 및 멀티 라인 Nd:YAG 미러 코팅을 이용할 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 파장, 크기, 다양한 AOI 버전은 당사로 문의 바랍니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
76.2mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-570 KRW 88,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
75.0/76.2mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-868 KRW 317,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
75.0/76.2mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-466 KRW 327,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
75.0/76.2mm Optic Dia., Optical Cell Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #53-965 KRW 797,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
108.0mm Max Optic Dia., Jaw Clamp Fixed #53-038 KRW 1,109,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
108.0mm Max Optic Dia., Jaw Clamp and 6" Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #53-040 KRW 1,653,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program