제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

76.2mm Dia. x 12.70mm 635-670/1064nm, Dual Band Laser Mirror

×
재고 번호 #27-038 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,051,300
수량 1-5
KRW 1,051,300
수량 6+
KRW 942,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Commercial Polished
Diameter (mm):
76.20 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
12.70 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.5
Coating Specification:
Rabs >99.5% @ 635, 670 & 1064nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (635, 670, 1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
635, 670, 1064
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 표면 품질: 10-5, 감도가 높아야 하는 레이저 어플리케이션에 적합
  • 파장 대역: 532nm/1064nm, 635-670nm/1064nm, 800nm/1030nm
  • TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirror 보유

해당 제품은 반사율이 높고, 표면 품질이 우수하며, 정밀한 표면 평탄도까지 갖추고 있어 산란으로 인한 영향을 최소화합니다. 펄스 레이저 시스템과 호환되도록 각 코팅 설계는 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 보장하도록 테스트되었습니다. 용융 실리카 기판을 사용한 레이저 미러로 열 안정성이 뛰어나며 다양한 표준 크기가 제공됩니다. 해당 제품은 실험실이나 OEM 레이저 시스템에서의 빔 조향 어플리케이션에 적합합니다. 또한, Nd:YAG 레이저와 적색 및 녹색 가이드 빔에 맞는 532nm/1064nm, 635-670nm/1064nm 혹은 800nm/1030nm 듀얼 밴드 코팅 옵션이 제공됩니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요