제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

76.2mm Dia. x 6mm Thickness, Uncoated, ZnSe Window

×
재고 번호 #17-608 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,863,800
수량 1-10
KRW 2,863,800
수량 11+
KRW 2,524,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
68.60
Diameter (mm):
76.20 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.00 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
120
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.28

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.631
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
600 - 18000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.57
Density (g/cm3):
5.27

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 낮은 분산
  • 비 코팅 처리 또는 AR 코팅 처리(3 - 12μm) 가능
  • 열화상, FLIR 및 의료 시스템 용도로 적합

TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Windows는 열영상, FLIR, 그리고 의료 시스템을 포함해 광범위한 적외선 응용 장비에 이상적인 제품입니다. 이 화학증착된 소재는 낮은 흡수율과 높은 내열충격 특성 때문에 고출력 CO2 레이저 시스템에서 널리 사용되고 있습니다. 셀렌화아연(ZnSe)은 비교적 무른 소재로서 Knoop 경도가 120에 지나지 않아 쉽게 흠집이 생기기 때문에 거친 환경에서의 사용은 바람직하지 않습니다. 이 소재를 다룰 때는 균일한 압력을 적용하고 Latex finger cot나 장갑을 착용해 오염을 막아야 합니다.

Note: Zinc Selenide 제품은 독성 물질로 취급하실 때에는 특별한 주의가 필요합니다. 취급 시 항상 고무나 플라스틱 장갑을 사용하시어 오염 되는 것을 방지하시기 바랍니다.

제품자료

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating).

This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guarenteed, but provides a reference for visible guide laser useage.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
76.2mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-570 KRW 88,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
75.0/76.2mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-868 KRW 317,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
75.0/76.2mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-466 KRW 327,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
75.0/76.2mm Optic Dia., Optical Cell Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #53-965 KRW 797,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
108.0mm Max Optic Dia., Jaw Clamp Fixed #53-038 KRW 1,109,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
108.0mm Max Optic Dia., Jaw Clamp and 6" Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #53-040 KRW 1,653,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요