제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

76.2mm Length, ¼-20 Thread, Adjustable Post Holder

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
재고 번호 #84-351 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 198,687
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 198,687 개당
수량 10+ KRW 178,808 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Travel (mm):
15.00
Length (mm):
76.20

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • English와 Metric 버전
  • ¼-20 Base는 English 버전, M6 x 1 Base는 Metric 버전에 사용
  • 수직적 움직임 제공
  • 0.5" (12.7mm) Post와 호환가능

TECHSPEC® Adjustable Height Post Holders는 Z-axis 및 vertical stage를 대체할 수 있는 저렴한 제품입니다. 회전 시 수직 이동을 제공하는 adjustable ring을 특징으로 하기 때문에 이 post holder는 수직적 이동이 요구되는 용도에 사용하기 적합하지만, 스테이지와 같은 높은 정밀도를 필요로 하지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요