에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
TECHSPEC Metric Stainless Steel Mounting Post에는 이 포스트와 여타 광학 마운트 간의 호환성을 보장할 수 있도록 다른 어댑터와 쉽게 교환할 수 있는 6.35mm 길이의 male thread stud adapter가 포함되어 있습니다. 포함되어 있는 어댑터를 제거하면 포스트의 female M4 thread가 드러납니다. 각각의 광학 포스트에는 Allen wrench 또는 기타 도구를 사용해 포스트를 쉽게 회전시킬 수 있게 해 주는 thru-hole이 있습니다. 빠른 식별과 결합을 위해 각각의 포스트에 thread 값이 레이저로 새겨져 있습니다.
#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-950 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#58-951 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#58-952 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#58-954 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#58-955 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#58-956 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#58-957 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-757 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#59-758 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#59-759 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#59-761 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#59-762 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#59-763 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#59-764 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)