에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
High Performance Shortpass 필터는 차단대역에서 매우 높은 차단을 하고 통과 대역에서는 매우 높은 투과를 위해 디자인 되었습니다. 차단 밴드에서 OD 4.0 (0.01%)에 투과 밴드에서 91% 보다 높은 투과를 보여 배우 다양한 용도에 사용 가능한 필터입니다.
이 필터는 TECHSPEC® OD 4 Longpass filters와 같이 사용해서 원하시는 특수 정밀한 대역 필터를 만들 수 있습니다. VIS Shortpass Filter Kit은 400-700nm의 필터 7개를 포함하며 filter wheel과 결합하기에 알맞습니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-567 |
KRW 66,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-568 |
KRW 66,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #36-605 |
KRW 112,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #15-867 |
KRW 129,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-516 |
KRW 129,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-670 |
KRW 153,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-852 |
KRW 181,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-522 |
KRW 200,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-855 |
KRW 210,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed |
#36-465
재고정리
|
KRW 250,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-524 |
KRW 281,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-816
신제품
|
KRW 333,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-819
신제품
|
KRW 362,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-957 |
KRW 417,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Linear (XY) | #17-514 |
KRW 478,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #55-005 |
KRW 488,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer | Adjustable - Tip-Tilt | #56-326 |
KRW 523,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-520 |
KRW 613,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount | Adjustable - Gimbal | #55-000 |
KRW 693,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Gimbal | #17-518 |
KRW 758,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-960 |
KRW 819,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-778 |
KRW 1,138,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)