제품이 장바구니에 추가됨

7.75" x 4" Sheets, Industrial Grade Lens Tissue

Edmund Optics Industrial Grade Lens Tissue

×
재고 번호 #60-375 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 54,400
수량 1-9
KRW 54,400
수량 10+
KRW 47,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Number of Sheets:
500.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
7.75 x 4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 기존 MIL-SPEC에 맞는 티슈
  • 대형 낱개 포장
  • 1팩: 500매

해당 제품은 무게가 아주 가볍고 다공성 표면을 가집니다. 부드러운 소재로 만들어졌으며 변색 방지 처리가 되어 있습니다. 제품으로 부품을 닦아내거나 제품에 알코올 성분이 있는 용액을 묻혀 사용합니다. 미러, 광학 부품, 코팅 금속, 글래스의 표면을 연마하거나 코팅 처리된 주반사경의 먼지를 레이저 스캐닝 진행 전에 제거하기 위해 사용합니다. 타입 1과 클래스 1에서 요구되는 물리적 및 화학적 특성뿐만 아니라 MIL-SPEC A-A-50177을 준수합니다. 1팩에 500매가 들어있습니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요