제품이 장바구니에 추가됨

780nm, 30° Single Line Projection Head

30° Single Line Projection Head

30° Single Line Projection Head

×
재고 번호 #37-095 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 195,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 195,800 개당
수량 10+ KRW 174,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 초점 조절 가능
  • 최대 10kHz까지 TTL 변조
  • 635nm, 780nm,  808nm, 850nm, 980nm의 파장 옵션

Red and IR Alignment Laser Diodes는 635nm, 780nm,  808nm, 850nm, 980nm 파장에서 1 - 10mW의 파워 출력 범위를 이용할 수 있습니다. 이 제품은 drive electronics와 beam collimating optics를 결합한 저가의 레이저 다이오드 모듈로서, OEM 어플리케이션에 적합합니다. Red and IR Alignment Laser Diodes는 최대 10kHz까지의 TTL 변조 기능을 가지고 있으며, 정렬 용도나 단순 디텍터 시스템에서 가장 많이 사용됩니다.

참고: Power supply와 mounting bracket은 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요