제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

785nm, 25mm Diameter, Raman Edge Filter

×
재고 번호 #86-245 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,058,500
수량 1-9
KRW 1,058,500
수량 10+
KRW 881,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Note:
Bandwidth (nm): >700

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Thickness Tolerance (mm):
+0.1/-0.1
Clear Aperture (%):
>80

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±2
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Cut-On Wavelength (nm):
792.80
Design Wavelength DWL (nm):
785
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>90
Transition Width (nm):
<7.8
Transmitted Wavefront, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Coating Specification:
Tabs ≥93% @ 804 - 900nm
Tavg ≥90% @ 804 - 1500nm
Wavelength Range (nm):
785 - 1500
Laser Blocking Wavelength (nm):
785.00

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 약한 신호를 감지하기 위한 높은 투과율
  • 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광 또는 생명과학 기기에 적합

TECHSPEC® Raman Longpass Edge Filters는 Stokes shift 용도에서 스펙트럼 노이즈를 줄여주는 단일 필터 제품입니다. 이 필터는 라만 시그널 투과와 레이저 파장 차단 간의 전환이 뚜렷하도록 설계되었습니다. 라만변이(Raman shift)가 최소가 되어도 이를 감지할 수 있는 TECHSPEC Raman Longpass Edge Filters는 라만 분광 또는 공초점 현미경 시스템에 사용하기 적합합니다. 또한 하드 코팅 처리가 되어 동급의 일반 코팅 필터보다 훨씬 더 뛰어난 투과성을 제공합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

Longpass Filter

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program