제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

785nm CWL, 12.5mm Dia, 3nm Bandwidth, OD 6 Laser Line Bandpass Filter

×
재고 번호 #68-947 20+개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 515,309
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 515,309 개당
수량 10+ KRW 454,024 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Clear Aperture CA (mm):
8.5
Thickness Tolerance (mm):
+0.0/-0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±2
Bandwidth (nm):
3.00
OD 5 Blocking Wavelength Range (nm) :
612 - 777 & 793 - 1214
OD 6 Blocking Wavelength Range (nm):
722 - 773 & 797 - 864
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Center Wavelength CWL (nm):
785.00
Design Wavelength DWL (nm):
785
Full Width-Half Max FWHM (nm):
5.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥90
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4 @ 633nm

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 하드 코팅 디자인
  • 레이저용으로 설계

TECHSPEC® OD 6 Laser Line Clean-Up Filters는 가스 레이저 및 고체 레이저와 사용할 수 있으며, 유도 방출의 투과율은 극대화하고 노이즈가 있는 자연 방출은 제거하도록 설계되었습니다. TECHSPEC OD 6 Laser Line Clean-Up Filters는 레이저 기반의 형광 기기 및 라만 분광을 비롯해 분석 및 의료용 레이저 시스템에 사용하기 적합합니다. TECHSPEC Laser Line Clean-Up Filters는 엣지의 경사가 가파름에 따라 TECHSPEC Notch Filters 또는 TECHSPEC Raman Longpass Edge Filters를 완벽하게 보완할 수 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.