제품이 장바구니에 추가됨

Richardson Gratings™ 79 Grooves, 25 x 50mm, 63° Blaze Angle, Echelle Grating

Richardson Gratings™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #15-742 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 433,115
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 433,115 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Echelle Grating
Master Reference:
401E

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
25.00
Centering of Ruled Area on Substrate (mm):
±1
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.15
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
79
Blaze Wavelength (nm):
All
Blaze Angle (°):
63
Coating:
Aluminium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
Polarization:
Unpolarized
Spectral Order (m):
1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가장 높은 분해능 및 분산
  • 그루브(홈) 밀도가 낮아 고위 차수 용도에 적합
  • 그루브 간격 허용오차는 0.05% 미만
  • 맞춤형 크기 이용 가능

Richardson Gratings™ Echelle Reflective Diffraction Gratings는 기타 reflective diffraction grating에 비해 더 뛰어난 분해능및 분산력을 특징으로 합니다. 이 그레이팅은 코스식(coarse) 그루브 간격, 상대적으로 낮은 그루브 밀도를 비롯해 높은 블레이즈각 등의 특성을 가지고 있으며, NUV - IR(~20μm) 파장 구간에서 사용하기 적합합니다. 이 밖에도 각분산(angular dispersion) 및 처리량이 높은 compact high resolution spectrometer와 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 그레이팅은 매우 민감한 표면을 가지고 있으므로 취급 시 손이 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지 입자 제거를 위해 클리닝이 필요한 경우 압축 공기를 이용한 비접촉식 클리닝을 권장드립니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.