제품이 장바구니에 추가됨

Richardson Gratings™ 79 Grooves, 25 x 50mm, 74° Blaze Angle, Echelle Grating

Richardson Gratings™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #15-743 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 420,500
수량 1+
KRW 420,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Echelle Grating
Master Reference:
402E

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
25.00
Centering of Ruled Area on Substrate (mm):
±1
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.15
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
79
Blaze Wavelength (nm):
All
Blaze Angle (°):
74
Coating:
Aluminium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
Polarization:
Unpolarized
Spectral Order (m):
98

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가장 높은 분해능 및 분산
  • 그루브(홈) 밀도가 낮아 고위 차수 용도에 적합
  • 그루브 간격 허용오차는 0.05% 미만
  • 맞춤형 크기 이용 가능

Richardson Gratings™ Echelle Reflective Diffraction Gratings는 기타 reflective diffraction grating에 비해 더 뛰어난 분해능및 분산력을 특징으로 합니다. 이 그레이팅은 코스식(coarse) 그루브 간격, 상대적으로 낮은 그루브 밀도를 비롯해 높은 블레이즈각 등의 특성을 가지고 있으며, NUV - IR(~20μm) 파장 구간에서 사용하기 적합합니다. 이 밖에도 각분산(angular dispersion) 및 처리량이 높은 compact high resolution spectrometer와 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 그레이팅은 매우 민감한 표면을 가지고 있으므로 취급 시 손이 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지 입자 제거를 위해 클리닝이 필요한 경우 압축 공기를 이용한 비접촉식 클리닝을 권장드립니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요