제품이 장바구니에 추가됨

7mm Heavy Duty Clamp

7mm Heavy Duty Clamp

7mm Heavy Duty Clamp

×
재고 번호 #72-826 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 130,500
수량 1+
KRW 130,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 7mm 하우징 직경
  • 낮은 DC 전압 작동
  • 초점 가능
  • 반대 극성 보호

초소형 콤팩트 디자인은 자동 파워 조절 회로와 초점 가능한 광학을 포함합니다. 튼튼한 바디는 드라이브 전자에서 격리된 낮은 전압으로 negative나 floating 공급의 필요를 제거합니다. 눈에 많이 띄는 적색 레이저 출력은 대부분의 낮 시간 동안에도 보입니다. 추가적인 기능으로는 비구면 렌즈, 타원형 빔, 작은 출력 빔 직경과 spot size입니다. IEC60825 인증 되었으며 CDRH를 따릅니다. 용도: alignment/positioning, 바코드 읽기, 스캐닝, metrology, 탐지기, 로봇 조정, target designation, 모서리 탐지, 분석과 security. Power supply는 #59-099를 추천합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
7mm Heavy Duty Clamp #72-826 신제품 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요