제품이 장바구니에 추가됨

7mm Max. Aperture, Burnished Steel Leaves, Lockable Iris Diaphragm

Image shows part #29-884

Image shows part #29-884
×
재고 번호 #29-884 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 168,200
수량 1+
KRW 168,200
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
7.0
Outer Diameter (mm):
12.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
Lever Diameter (mm):
1.50
Lever Length (mm):
6.00
Number of Leaves:
8.00
Thickness (mm):
4.00

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
0.5 Typical

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 충격과 진동을 견딜 수 있는 고정 조리개
  • 부식되지 않고 고온에 강한 하우징
  • 무반사(AR) 버니시 스프링 스틸 리프 셔터

해당 제품은 조리개가 충격과 진동을 견딜 수 있도록 레버가 이를 제자리에 고정합니다. 최고 수준의 부품 제작 표준을 토대로 고품질의 소재를 사용하므로 열악한 환경에서도 최적화된 성능과 신뢰성을 보장합니다. 또한, 12 - 53mm의 보편적인 직경으로 제공되며 최대 구경은 37mm, 최소 구경은 0.5mm입니다. 해당 제품은 제조 시 부식에 강하면서 무광 마감에 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 합금이 사용됩니다.

구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요