Peak measuring loupe는 정밀 비교 측정을 위한 작업에 바로 놓고 쓸 수 있는 분리 가능한 glass reticle을 포함합니다. 또한 추가적으로 reticles을 선택할 수 있습니다. 모든 모델들이 부드러운 나선형의 twist focus와 색의 올바른 flat field 비전을 위해 코팅된 achromatic 렌즈 시스템을 제공합니다.
투명 아크릴 베이스(10X디자인은 분리가능), 분리가능한 reticle ring, 하드 케이스를 특징으로 합니다. Reticle은 두 가지 옵션으로 제공: 0.1mm 간격으로 0 - 20mm의 범위를 갖는 선형 스케일 또는 0.1mm 간격으로 15 - 0 - 15의 범위를 갖는 십자선 모양의 선형 스케일.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)