제품이 장바구니에 추가됨

8-pin GPIO Dragchain Cable, IP65/67, 10m

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기
×
재고 번호 #19-690 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 336,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 336,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Note:
Dragchain, 8-pin Binder Connector to open end: 6 wires for Trigger and Flash, 2 wires for power

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
10
Connector:
8-pin Binder Connector

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 거친 환경에서 사용하도록 설계
  • 견고한 IP65/67 하우징으로 먼지 및 세척으로부터 제품 보호
  • TECHSPEC® Cw Series Lenses와 호환 가능
  • IP65/67 등급의 액세서리 및 조명 또한 이용 가능

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras는 이물질, 먼지, 수분으로부터 제품을 보호해 거친 산업 환경에서도 사용할 수 있도록 IP65/67 등급의 하우징 구조를 특징으로 합니다. 이 카메라는 plug-and-play 기능을 제공하며, TECHSPEC® Cw Series Lenses와 함께 사용 시 추가로 제품 동봉을 할 필요가 없습니다. 또한 IP65/67 등급의 액세서리를 갖추고 있으며, GenICam 및 GigE Vision 표준을 지원하는 IDS Imaging의 최신 Peak SDK 플랫폼을 활용하여 시스템 통합 및 소프트웨어 개발을 간소화합니다. IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras는 공장 자동화, 의료 기술, 머신 비전 등 세척 및 방진 기능이 필요한 다양한 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요