제품이 장바구니에 추가됨

8" x 10", Uncoated Plastic Polycarbonate Window

×
재고 번호 #19-633 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 132,149
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 132,149 개당
수량 6-24 KRW 105,266 개당
수량 25-49 KRW 99,292 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
182.88 x 228.60
Dimensions (mm):
203.2 x 254.0 ±0.254
Dimensions (inches):
8.00 x 10.00
Thickness (mm):
1.52 ±0.1
Thickness (inches):
0.06
Edges:
Smooth, Machined
Length (mm):
202.30
Width (mm):
254.00

Optical Properties

Abbe Number (vd):
34
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.585
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Wavelength Range (nm):
425 - 1600

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
68

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 글래스 윈도우를 대체할 수 있는 가벼운 제품입니다. 뛰어난 내구성과 높은 투과율을 겸비하고 있으며 극한의 환경이나 디스플레이에 적합한 합리적인 가격의 솔루션입니다. PMMA Acrylic Window보다 충격에 강하고 튼튼하지만 스크래치에는 더 취약합니다. 또한, 연화 온도는 더 높고 수분 흡수율은 더 낮지만 굴절률이 더 높기 때문에 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 프레넬 반사를 더 많이 유도합니다. 해당 제품은 강도와 안정성이 우수하여 의료 및 산업 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요