제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

800-1150nm, 35mm Square Ultrafast-Enhanced Silver Coated, λ/10 Mirror

×
재고 번호 #22-031 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 246,500
수량 1-5
KRW 246,500
수량 6+
KRW 197,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.20
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
5.00 ±0.20
Length (mm):
35.00
Width (mm):
35.00

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >99% @ 850 - 1150nm, 0°
Rs >99% @ 800 - 1150nm, 45°
Rp >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°
Coating:
Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)
Coating Type:
Ultrafast-Enhanced Silver
Wavelength Range (μm):
0.80 - 1.15
Wavelength Range (nm):
800 - 1150
GDD Specification:
0 ±30fs2 @ 800 - 1150nm
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.35 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical)
0.10 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 크기 및 코팅 옵션 이용 가능
  • 낮은 열팽창 계수

해당 제품은 가시광 및 적외선 스펙트럼 영역에서 빔을 조정하고 반사하는 까다로운 어플리케이션에 사용하는 데 적합합니다. 정밀 용융 실리카 기판으로 제조되며, 낮은 열팽창 계수가 특징이고, 내구성과 내마모성이 우수합니다.

참고: 표면 평탄도는 코팅 전에 측정됩니다.

정밀 미러에 해당되는 제품으로 DNA 염기서열 분석기, 중합효소 연쇄반응(PCR) 테스트 플랫폼과 같은 생명공학 기기를 비롯한 광학 및 포토닉스 어플리케이션에 활용할 수 있습니다.

제품자료

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요