제품이 장바구니에 추가됨

800nm, 12.5mm Dia., OD 2.0 Longpass Filter

OD 2.0 Longpass Filters

×
재고 번호 #15-218 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 125,454
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 125,454 개당
수량 10-25 KRW 112,785 개당
수량 26-49 KRW 106,811 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
90
Physical Durability:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-On Wavelength (nm):
800.00 ±16
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
500 - 765
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥85
Transmission Wavelength (nm):
840 - 1600
Wavelength Range (nm):
500 - 1600

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
MIL-STD-810F, Section 507.4

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경의 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Longpass Filters 또한 이용 가능

OD 2.0 Longpass Filters는 컷온 파장 범위가 400 - 950nm인 비용 효율적인 필터 제품입니다. 이 롱패스 필터는 최대 1600nm에 이르는 투과 대역에서 85% 이상의 투과율을 제공하며, 차단 대역에서는 OD 2.0의 차단율을 제공합니다. 각 필터의 후면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 필터의 효율성이 전반적으로 증가합니다. OD 2.0 Longpass Filters를 OD 2.0 Shortpass Filters와 결합하면, 가시광 또는 근적외선 어플리케이션 요건에 맞는 맞춤형 밴드패스 필터를 생성할 수 있습니다. 이 롱패스 필터는 형광 용도 또는 스펙트럼 차순 분리에 적합하며, 6 x 6mm 크기의 필터는 비용 효율적인 경량의 필터가 요구되는 광학 기기에 결합해서 사용하기 적합합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요