제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

800nm, 12.7mm Dia., 45° Thin Film Polarizer

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
재고 번호 #13-054 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 515,309
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 515,309 개당
수량 5-9 KRW 455,569 개당
수량 10+ KRW 403,245 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
85

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45 ±1
Coating:
Thin Film Dielectric
Design Wavelength DWL (nm):
800
Extinction Ratio:
1000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 @ 633nm
Coating Specification:
S1: Rs >99.8% @ 800nm, Tp >98% @ 800nm
S2: Rp <0.1% @ 800nm

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 극초단 레이저에 적합
  • 45° AOI에서 S 및 P 편광 분리에 최적화
  • 설계파장(DWL)에서 1000:1의 높은 소광비

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers는 800 및 1030nm에서 최적의 성능을 달성하기 위해 박막 코팅 기술을 활용합니다. 이 폴라라이저에 적용된 이온빔 스퍼터링(IBS) 코팅 기술은 45° 입사각에서 s-편광에 대해 99.8%가 넘는 반사율, 그리고 p-편광에 대해 98%가 넘는 투과율을 제공합니다. TECHSPEC Ultrafast Thin Film Polarizers는 Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저와 같은 극초단 레이저 광원에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 Ultrafast Thin Film Polarizer 제품의 맞춤형 크기 혹은 코팅 사양이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 이 제품의 가장자리에 있는 화살표 방향은 박막 필름 편광 코팅이 된 면을 가리킵니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요